PMP15016

采用 LMR23630 同步直流/直流降压转换器的 CISPR-22 EMI 优化型参考设计

PMP15016

设计文件

概述

PMP15016 参考设计是使用 LMR23630 直流/直流降压稳压器 IC 的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适合采用 24V 输入总线的工业应用。LMR23630 是可支持 4.0V 至 36V 输入电压并提供 3A 输出电流的 400 kHz 固定式同步降压稳压器。此参考设计具有 9V 至 36V 的输入电压范围,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考设计包括有关输入 EMI 滤波器的部分。为了在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能,对布局进行了优化。此板经过了 CISPR-22 标准测试。此传导发射 (CE) 和辐射发射 (RE) 符合 CISPR 22 B 类要求且具有 10dB+ 裕量。

特性
  • 适用于标称 24V 输入总线的 9V 至 36V 宽输入电压范围,提供 5V/3A 输出
  • 同时符合 CISPR 22 B 类传导发射和辐射发射标准且具有 10dB+ 裕量
  • 峰值电流模式控制、OCP 功能、电感器饱和保护
  • 易于使用的 8 针 SOIC 封装
输出电压选项 PMP15016.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC28.PDF (1025 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRMW7.PDF (148 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMW8.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMW9.PDF (763 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMX1.ZIP (18 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCG6.ZIP (160 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMX0.PDF (5463 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压转换器(集成开关)

LMR23630SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15016 Test Results 2016年 7月 25日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10604 面向汽车应用的 EMI 优化双层 15W 电源(符合 CISPR 25 5 类) PMP15013 CISPR-22 采用 LMR16030 直流/直流降压转换器的 EMI 优化型参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频