PMP15013

CISPR-22 采用 LMR16030 直流/直流降压转换器的 EMI 优化型参考设计

PMP15013

设计文件

概述

PMP15013 参考设计是使用 LMR16030 直流/直流降压稳压器的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适合采用 24V 输入总线的工业应用。LMR16030 是可支持 4.5V 至 60V 输入并提供 3A 输出的 200 kHz 至 2.5MHz 非同步降压稳压器。此参考设计的输入电压范围为 18V 至 36V,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考板包括一个输入 EMI 滤波器,且布局经优化,可在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能。此板经过了 CISPR-22 标准测试,其传导发射 (CE) 和辐射发射 (RE) 符合 CISPR-22 B 类要求且具有 10dB 裕量。

特性
  • 18V 至 36V 宽输入电压,5V/3A 输出,支持 24V 总线
  • 符合 CISPR 22 B 类传导发射和辐射发射标准且具有 10dB+ 裕量
  • 峰值电流控制、OCP 功能、电感器饱和保护
  • 简便易用
输出电压选项 PMP15013.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBW0.PDF (1343 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRM22.PDF (116 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM23.PDF (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM24.PDF (747 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM26.ZIP (16 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC89.ZIP (166 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM25.PDF (2304 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LMR16030具备 40uA Iq 的 SIMPLE SWITCHER 60V、3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15013 Test Results 2016年 5月 31日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10604 面向汽车应用的 EMI 优化双层 15W 电源(符合 CISPR 25 5 类)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频