PMP15006

2.5W 双极隔离型 Fly-Buck™ 超紧凑参考设计

PMP15006

设计文件

概述

PMP15006 是一款采用 LM5017 的微型 (15mm X 15mm) Fly-Buck™ 参考设计。初级输出电压和次级输出电压均设置为 +/-5V 标称值。此超紧凑参考设计可适应 18V 至 30V 的电压输入范围,非常适合 24V 的标称输入电压。采用反馈电阻器将初级侧设置为 5.3V,次级隔离侧将提供 -5V 的电压。所用变压器为 Coilcraft 的 33uH LPD8035V 耦合电感器,此电感器具有 1:1 匝数比,而且在每个初级和次级电压轨上的最大工作电流均设置为 250mA。开关频率设置为 475kHz。

特性
  • 18V 至 30V 输入电压,5V/250mA(双路)输出,2.5W(一个为非隔离型初级,另一个为隔离型次级)
  • ~82% 的峰值效率
  • 紧凑且具有成本效益的隔离型解决方案,带有现成耦合电感器(而非定制变压器)
  • 板尺寸:15 x 15mm;最大组件高度:3.5mm
  • 耦合电感器的 3.5mm 最大高度在高度受限型应用中可起到帮助作用
输出电压选项 PMP15006.1 PMP15006.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 30 30
Vout (Nom) (V) 5 -5
Iout (Max) (A) .25 .25
Output Power (W) 1.25 1.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCA3.PDF (1698 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNG4.PDF (81 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNG5.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNG6.PDF (60 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNG7.ZIP (283 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCL7.ZIP (216 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNG8.PDF (259 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15006 LM5017 Fly-Buck Test Results 2016年 9月 1日
产品概述 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频