PMP11774

采用 UCC28911 的 8W 初级侧稳压反激参考设计

PMP11774

设计文件

概述

PMP11774 参考设计使用 UCC28911 准谐振反激式转换器生成两路隔离式输出(18V/0.35A、5V/0.35A)。UCC28911 包含 700V 功率 FET,并提供初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可减少组件总数。这样可实现具有成本效益的紧凑型设计。

特性
  • 宽交流输入范围 (100VAC - 254VAC)
  • MOSFET 集成 PSR 控制器
  • 两路隔离式输出
  • 过流、过压和短路保护
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP11774.1 PMP11774.2
Vin (Min) (V) 100 100
Vin (Max) (V) 254 254
Vout (Nom) (V) 18 5
Iout (Max) (A) .35 .35
Output Power (W) 6.3 1.75
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBS1.PDF (1152 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLL5.PDF (139 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLL6.PDF (59 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLL7.ZIP (748 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28911具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11774 Test Results 2016年 5月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频