PMP11479

98% 高效 30W 同步汽车类预升压参考设计

PMP11479

设计文件

概述

PMP11479 是一款采用 LM5122-Q1 控制器的同步升压电源。此设计可接受 6V 至 16V 的输入电压,并对 12V 输出电压轨进行升压,使其能够提供 2.5A 的持续电流。LM5122-Q1 的内部电流源可以使高侧 FET 保持 100% 的占空比运行,从而允许在输入电压高于配置的输出电压时进行旁路操作。

特性
  • 6V 至 16V 的输入电压,输出为 12V/2.5A
  • 达到 12V 的输入电压时可实现 98% 的效率
  • 高密度设计
  • 解决方案尺寸:36mm x 23mm
  • 过压和过流保护
输出电压选项 PMP11479.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC17.PDF (1163 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRMT9.PDF (303 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMU0.PDF (126 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMU1.PDF (123 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMU3.ZIP (372 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCF9.ZIP (289 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMU2.PDF (890 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122-Q1具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11479 Test Results 2016年 7月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频