PMP11420
36V 至 60V 输入、5V/6A 输出同步反激转换器参考设计
PMP11420
概述
PMP11420 参考设计的 36-60VDC 输入范围非常适合电信应用、POE 应用或任何 48VDC 输入应用。此同步整流器可在整个输入范围内提供出色的效率。LM5020 PWM 控制器采用峰值电流模式控制运行,而且具有输入 UVLO 和集成型启动稳压器。
特性
- 出色的效率(6A 时为 88.5%)
- 1500VRMS 隔离
- 可降低成本的“自驱动”同步整流器
- 输入 UVLO
- 集成型启动稳压器
输出电压选项 | PMP11420.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11420 Test Results | 2016年 9月 7日 |