PMP11372

120VAC 输入、效率达 93.2% 的 17V 39W 反激式参考设计

PMP11372

设计文件

概述

此参考设计是一款 120VAC 至 17V 的反激式转换器,在次级侧上进行同步整流。初级侧上无损耗的无源钳位可帮助该参考设计实现高于 93% 的满载效率。与 PMP20172 结合使用时,该参考设计可作为 36W USB Type-C® 双端口设计,从而满足您的需求。

特性
  • 满载时效率高于 93%
  • 空载时 54mW 的低待机功耗
  • 1oz,2 层电路板,70mm x 38mm 尺寸
输出电压选项 PMP11372.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 17
Iout (Max) (A) 2.3
Output Power (W) 39.1
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDN7.PDF (1867 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRT15.PDF (113 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRT16.PDF (36 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT17.PDF (98 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT19.ZIP (426 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDW9.ZIP (636 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT18.PDF (570 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11372 Test Results 2017年 10月 6日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP20172 具备端口电源管理直流/直流充电器的 36W USB 双端口 USB Type-C™ PD 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频