PMP11257

4 类 PoE 同步降压转换器 (12V/2A) 参考设计

PMP11257

设计文件

概述

LM5116 同步降压控制器可为非隔离型 PoE PD 应用提供高效率解决方案。TPS2378 PoE PD 控制器可执行符合 IEEE802.3at 标准的 4 类 PoE PD 必需的所有功能。此转换器非常适用于需要最佳效率且无需隔离的任何 PoE 应用。

特性
  • 出色的效率(2A 时为 94%,通过 PoE 输入)
  • 非隔离型
  • 小尺寸
输出电压选项 PMP11257.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCA7.PDF (533 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNH8.PDF (393 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNH9.PDF (127 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNI0.PDF (186 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCCM0.ZIP (486 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM51166V 至 100V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2378具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11257 Test Results 2016年 9月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频