PMP11124

USB-C,DFP,5V/3A 输出,85-265VAC 输入,适配器,低成本参考设计

PMP11124

设计文件

概述

PMP11124 参考设计使用了 UCC28700 和 TPS25810 来通过 USB type C 接口提供隔离的 5 V 电压(电流为 3 A)。UCC28700 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低设计的尺寸和成本。通过使用输出二极管(而非同步整流器)可进一步将成本降至最低。

特性
  • USB type C 接口
  • 尽量减少组件数量可提供低成本解决方案
  • CC 线上的 3A 能力广告
  • 符合 B 类传导 EMI 限制
输出电压选项 PMP11124.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAR3.PDF (2395 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHF1.PDF (140 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHF2.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHF3.PDF (63 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCB09.ZIP (468 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHF4.PDF (383 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25810具有 VCONN 的 USB Type-C™ 电源控制器和 3A 电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11124 Test Results 2015年 9月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频