PMP11099
48V 输入转 5V@10A 同步降压转换器参考设计
PMP11099
概述
该同步降压转换器的输入电压范围为 36V - 51V,提供 5V (10A) 的持续电压。该转换器可实现 92% 的峰值效率(8A,48Vin)。其他特性包括低输出纹波电压、出色的瞬态响应和小尺寸。
特性
- 小尺寸 (33mm x 35mm)
- 效率达 92%
- 50mVpp 输出纹波电压
- 出色的瞬态响应(5A 步进时小于 3%)
输出电压选项 | PMP11099.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 30 |
Vin (Max) (V) | 51 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 50 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11099 Test Results | 2016年 4月 11日 |