PMP11098

48V 输入双路同步降压转换器(6V@2.3A 和 28V@2.5A)参考设计

PMP11098

设计文件

概述

此双路同步降压转换器通过 36V 到 51V 输入提供 6V/2.3A 和 28V/2.5A 输出。此转换器经过优化,采用小尺寸,能够为 48V 电压轨应用提供高效率。

特性
  • 成本低且面积小 (40mm x 60mm)
  • 效率极佳(在满载和 48V 输入电压下,28V 输出的效率为 96%,6V 输出的效率为 86%)
  • 输出 1 和输出 2 启动序列
输出电压选项 PMP11098.1 PMP11098.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 51 51
Vout (Nom) (V) 6 28
Iout (Max) (A) 2.3 2.5
Output Power (W) 13.8 70
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCH9.PDF (1752 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROA3.PDF (159 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROA4.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROA5.PDF (77 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROA7.ZIP (3092 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCT2.ZIP (228 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROA6.PDF (349 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
降压控制器(外部开关)

LM5119Q汽车级 5.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11098 Test Results 2016年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频