PMP11047

18-48VDC 输入,24V/1A 反激

PMP11047

设计文件

概述

此参考设计可基于 18V-48VDC 输入电压提供隔离式 24V/1A 输出。该电源位于小巧的 1.1 英寸 x 2.4 英寸电路板上,可实现高于 90% 的峰值效率。

特性
  • 从 18VDC 到 48VDC 的宽输入范围
  • 隔离式 24V/1A 输出
  • 高于 90% 的峰值效率
  • 紧凑的 1.1 英寸 x 2.4 英寸电路板布局
输出电压选项 PMP11047.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 48
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU891.PDF (1821 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRDZ3.PDF (134 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDZ4.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDZ5.PDF (50 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP11047 Test Results 2015年 4月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频