PMP10878
90-134VAC 输入(隔离反激式电源)、双输出 USB 充电器以及 LDO 参考设计
PMP10878
概述
The PMP10878 is an isolated dual port USB charger powered from an AC source. This design allows for up to 36W of power delivery through both USB chargers and the secondary side of a flyback.
特性
- Nearly 80% Total Efficiency
- 92% Efficiency of DC/DC converters
- Up to 36W of power delivery
- Compact design allows for high power density
输出电压选项 | PMP10878.1 | PMP10878.2 | PMP10878.3 | PMP10878.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 10 | 3.3 | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 | .02 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 24 | .2 | 3.3 | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Linear Regulator | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10878 Test Results | 2015年 8月 31日 |