PMP10774
参考设计 - TPS54623 同步降压转换器(Vin = 4.5V-17V,Vout = 3.3V,Iout = 5A)
PMP10774
概述
此同步降压转换器设计使用 TPS54623 从 4.5V-17Vdc 电源在 5A 电源轨上生成 3.3V 电压。该器件的电流模式控制和高开关频率可最大限度降低组件数量和尺寸,实现简单的设计。此电源的峰值效率为 96%。
特性
- 通过脉冲跳跃提高轻负载效率
- 组件数少、尺寸小,从而降低设计的总体占用空间
- 96% 的峰值效率
- 完整的设计、布局和测试报告
输出电压选项 | PMP10774.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 17 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 16.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10774 Test Results | 2015年 1月 16日 |