PMP10736

2.5W 隔离式 Fly-Buck 电源模块参考设计

PMP10736

设计文件

概述

PMP10736 参考设计是一个单隔离输出 Fly-Buck 电源模块。这项采用 LM5160 稳压器的 Fly-Buck 设计为隔离式电源提供简单的紧凑型解决方案。

特性
  • +5V、500mA 隔离式输出、5V 至 15V 的输入范围
  • 小型电源模块设计,SIP-7 封装
  • 输出变化在 9% 之内,峰值效率 83%
  • 隔离电压 2500VAC/1 秒,基本绝缘
  • LM5160 宽输入 65V 1.5A 同步降压/Fly-Buck 稳压器
  • 此参考板已经过测试,并包含测试报告和设计文件
输出电压选项 PMP10736.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 2.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAU7.PDF (813 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHX1.PDF (100 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHX2.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB56.ZIP (306 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHX3.PDF (228 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式 DC/DC 转换器

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10736 Test Results 2015年 10月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频