双路输出非隔离式 Flybuck 参考设计

(正在供货) PMP10733

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP10733 在 Fly-Buck-Boost 拓扑中使用 LM5160,并将初级侧设置为负电压。将初级侧设置为负电压可降低变压器的匝数比,因此可实现更佳的线路和负载调节。初级和次级电压分别设置为负 15V 和正 15V。初级和次级电压轨上的最大工作电流设置为 150mA。开关频率设置为 200kHz。

特性
  • 输入电压为 5V 至 20V,输出电压为 +/-15V (150mA),总输出功率为 4.5W,IC 支持 6V 至 60V 输入电压
  • 峰值效率为 81%
  • 具有耦合线圈的紧凑型解决方案
  • 解决方案尺寸:20x20 mm(0.8x0.8 英寸);最大组件高度:4.5mm
  • 板尺寸:38 x 38 mm(1.5 x 1.5 英寸),2 层板,1 盎司覆铜

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP10733.1
(Output Voltage 1)
PMP10733.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)55
Vin (Max) (V)2020
Vout (Nom) (V)15-15
Iout (Max) (A).15.15
Output Power (W)2.252.25
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑FlybuckFlybuck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5160  LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5160 下载 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 863 2016年 5月 10日 0
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 221 2016年 5月 10日 0
ZIP 294 2016年 5月 10日 0
PDF 408 2016年 5月 10日 0
PDF 60 2016年 5月 10日 0
PDF 76 2016年 5月 5日 0
PDF 113 2016年 5月 5日 0

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs