PMP10655

61W 汽车类双路输出同步降压转换器参考设计

PMP10655

设计文件

概述

PMP10655 是采用 LM5140 控制器 IC 的双输出同步降压转换器参考设计。此参考设计接受 6V 至 18V 范围内的输入电压,每路输出能够为负载提供最高 8A 的持续电流(峰值为 14A)。Vout1 和 Vout2 可在冷启动(输入电压下降到 4.3V)和负载突降(输入电压上升到 42V)条件下保持稳定。两个转换器的切换存在彼此之间 180 度的相位差。此设计还采用了 LM5050-1 OR-ing 控制器,用于对输入端进行有效的反极性保护。PMP10655 基于 4 层 FR-4 PCB(其中顶层和底层为 2 盎司覆铜,而中间两层为 1 盎司覆铜。

特性
  • 开关频率为 2.2MHz,可旁路掉调幅频带
  • 前端高效反极性保护
  • 在压降模式下实现平稳的开关频率折返
  • 高侧和低侧栅极驱动器,具有独立上升和下降压摆率控制
输出电压选项 PMP10655.1 PMP10655.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 18 18
Vout (Nom) (V) 3.8 3.8
Iout (Max) (A) 8 8
Output Power (W) 30.4 30.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDY5.PDF (1129 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRU51.PDF (346 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRU52.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU53.PDF (165 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU55.ZIP (1372 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE58.ZIP (414 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU54.PDF (1396 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5140-Q1宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM5050-1-Q1汽车类 5V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10655 Test Results 2017年 12月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频