PMP10654

用于单 IGBT 驱动器偏置的双路隔离输出 Fly-Buck 电源模块参考设计

PMP10654

设计文件

概述

PMP10654 参考设计是适用于单个 IGBT 驱动器偏置的双路隔离式输出 Fly-Buck 电源模块。两个电压轨适合向电动汽车/混合动力汽车和工业应用的电机驱动器中的 IGBT 栅极驱动器提供正负偏置电压。

特性
  • 双路隔离式输出,+15V/-9V @ 200mA,4.8W 功率,单 IGBT 栅极驱动器的理想偏置电源
  • 小型电源模块设计,标准 DIP 封装
  • +/-5% 交叉调节,87% 峰值效率
  • 8V 至 20V 输入范围,适用于 12V 电池输入
  • LM5160 宽输入 65V 1.5A 同步降压/Fly-Buck 稳压器
  • 此参考板已经过测试,并包含测试报告和设计文件
输出电压选项 PMP10654.1 PMP10654.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 20 20
Vout (Nom) (V) -9 15
Iout (Max) (A) .2 .2
Output Power (W) 1.8 3
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAE6.PDF (1482 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGD1.PDF (105 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGD2.PDF (111 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAQ9.ZIP (309 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGD3.PDF (241 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式 DC/DC 转换器

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10654 Test Results 2015年 8月 10日
更多文献资料 Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 2015年 12月 3日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10654 用于单 IGBT 驱动器偏置的双路隔离输出 Fly-Buck 电源模块参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频