PMP10610

参考设计 - 面向汽车应用的 EMI 优化 12W SEPIC 电源(符合 CISPR 25 5 类)

PMP10610

设计文件

概述

PMP10610 是针对汽车应用的 12W SEPIC 电源参考设计。它采用 12V 标称输入电压,电流为 1A 时可产生 12V 输出以及 92% 的峰值效率。SEPIC 转换器拓扑可实现电压升压和降压转换。此设计涵盖 4.5V 到 20V 的宽输入范围。在 12V 汽车电池系统中使用时,此设计可在汽车启停期间不间断运行。此参考设计将 LM3481 用作 SEPIC 控制器,且可用于汽车 AEC-Q100 1 级。此设计采用单耦合电感器来实现紧凑型解决方案。SEPIC 的组件面积约为 24 x 30mm(1.2 x 0.95 英寸)。参考板的布局经优化可提升 EMI 性能,同时该电路板上还配有可选输入 EMI 率波段。该板经过了汽车 EMC 标准 CISPR 25 测试,其传导发射符合 CISPR 25 5 类的限制。

特性
  • 单耦合电感器 SEPIC 转换器设计
  • 输入电压范围 4.5V 至 20V
  • 高效率(峰值为 92%)
  • EMI 优化设计,符合 CISPR 25 5 类传导发射标准
  • 可使用 LM3481 控制器 AEC-Q100 认证版本
  • 此参考板已经过测试,并包含测试报告和设计文件
输出电压选项 PMP10610.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA33.PDF (1402 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRF65.PDF (128 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF66.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAF7.ZIP (319 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF67.PDF (324 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10610 Test Results 2015年 6月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频