PMP10595

具有 LMZ20502 纳米模块的微型 2A 电源 - 参考设计

PMP10595

设计文件

概述

PMP10595 参考设计是一款使用 SIMPLE SWITCHER® LMZ20502 微型模块的微型 1.8V 2A 输出电源。此参考设计利用 LMZ20502 的微型封装和高集成度来实现约 5mm x 6mm(30 平方毫米)的小尺寸解决方案。此设计的输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,提供最高 2A 的输出。在参考板上,LMZ20502 设置为自动模式,可在轻负载和满负载下实现高效率。

特性
  • 带集成型电感器的 LMZ20502 微型模块
  • 2.7V 至 5.5V 输入、1.8V 2A 输出电源
  • 30 平方毫米的小尺寸解决方案
  • 100uA 以下工作静态电流
  • LMZ20502 自动模式下的轻负载效率高
  • 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
输出电压选项 PMP10595.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 1.8
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 3.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU754.PDF (278 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCO8.PDF (137 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCO9.PDF (97 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC887.ZIP (199 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCP0.PDF (288 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压模块(集成电感器)

LMZ205022.7V 至 5.5V、2A 高密度微型模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10595 Test Results 2015年 1月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频