PMP10571

15W 工业电源参考设计

PMP10571

设计文件

概述

PMP10571 是一种采用负初级电压的同步隔离式 Flybuck-升压转换器。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5160 和一个多功能封装变压器。位于次级的同步整流器可改善重负载下的效率和调节性能。此设计接受 18V 至 30V 输入电压,提供 5V 输出,并且能够为负载提供 3A 电流,因此非常适合 24V 输入的工业应用。此 Fly-Buck 拓扑可调节次级侧输出,无需光耦合器或辅助绕组,并且能够实现 ±5% 范围内的良好调节性能。凭借 LM5160 的恒定导通时间控制,该设计无需环路补偿 - 这可以简化设计,帮助减少外部器件数和降低 BOM 成本。

特性
  • 多功能封装变压器可提高设计的通用性
  • 通过 LM5160 提供 +5V/3A 输出,接受 4.5V 至 65V 输入
  • 无需光耦合器即可实现初级侧调节;+/-5% 范围内的良好调节能力
  • 位于次级绕组上的同步整流器可改善效率和调节性能。
  • 恒定导通时间控制,无需环路补偿,并提供快速瞬变响应
  • 无需初级绕组缓冲器
输出电压选项 PMP10571.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU909.PDF (1814 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE57.PDF (158 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE58.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE60.ZIP (432 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA42.ZIP (95 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE59.PDF (610 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10571 Test Results 2015年 4月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频