PMP10516
面向工业应用的三路输出隔离式 Fly-Buck 电源参考设计
PMP10516
概述
PMP10516 是采用 LM25017 稳压器 IC 的隔离型反激式转换器。该设计接收 20.4Vin 至 28.8Vin(40Vin 最大峰值)的输入电压,提供三个隔离式输出。使用 LP2951 线性稳压器对 +5Vout 电轨进行精确调节。
特性
- 多个隔离式输出
- 无需光耦合器即可实现初级侧调节;+/-5% 范围内的良好交叉调节能力
- BOM 数量和成本低,解决方案尺寸小
- 恒定导通时间控制,无需环路补偿,并提供快速瞬变响应
- LM25017 宽输入电压范围
输出电压选项 | PMP10516.1 | PMP10516.2 | PMP10516.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
Vin (Max) (V) | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
Vout (Nom) (V) | -15 | 5 | 15 |
Iout (Max) (A) | .06 | .1 | .2 |
Output Power (W) | .9 | .5 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10516 Test Results | 2015年 5月 15日 |