PMP10507

LM5175 四开关降压/升压可变输入、可变输出设计

PMP10507

设计文件

概述

PMP10507 根据配置接受 35V 输入电压并在 17 至 54V 输出电压范围内通过测试。此设计利用了 LM5175 - 一种宽输入电压范围的单电感器、四开关同步降压-升压控制器。此设计支持输入电压高于或低于输出电压的电压调节。开关频率设置为 200 kHz。此设计经过优化,接受 35V 稳压输入,输出电压可在 17V 至 54V 之间调节,最大输出功率为 170W。输出电压的调节方法是改变底部反馈电阻器。

特性
  • 高效率
  • 单电感器降压或升压电源
  • 高密度
  • 经过全面测试,提供测试报告
  • 170W 中等功率设计
  • 大范围可调输出
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU883.PDF (3770 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRDW0.PDF (97 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDW1.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDW2.ZIP (665 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10507 Test Results 2015年 4月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频