PMP10491

9V 至 36V 输入、5V/3A 输出同步反激转换器参考设计

PMP10491

设计文件

概述

该设计的 9-36Vdc 宽输入范围非常适合由 12V/24V 直流输入供电的应用。该同步整流器在整个输入范围提供出色的效率。

特性
  • 出色的效率(3A 时为 89%)
  • 1500VRMS 隔离
  • 小尺寸 (32 x 35mm)
  • 8.4mm 最大变压器高度
输出电压选项 PMP10491.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT2.PDF (1544 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLP3.PDF (280 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLP4.PDF (109 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC57.ZIP (261 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10491 Test Results 2016年 5月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频