PMP10352

高效率 12V 输入 48V/360mA 输出反激式转换器参考设计

PMP10352

设计文件

概述

The PMP10352 reference design is a flyback converter with a 10-14Vdc input and 48V/360mA output.  This design is well suited to provide power for Type 1 (15W) Power over Ethernet (PoE) Power Source Equipment (PSE) switches.  It can also be used for any application operating from a 12V bus that needs an isolated 48V output.

特性
  • High efficiency (88% with 360mA load)
  • Small size
  • 1500Vrms isolation
输出电压选项 PMP10352.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) .36
Output Power (W) 17.28
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDJ4.PDF (672 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRSG3.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSG4.PDF (15 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSG5.PDF (66 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSG7.ZIP (404 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDS1.ZIP (283 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCDS2.ZIP (703 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSG6.PDF (468 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10352 Test Results 2017年 8月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频