PMP10351

85-265VACin、12V/1.5A PSR 反激参考设计

PMP10351

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28713 初级侧调节 (PSR) 反激式控制器,从通用交流输入产生 12V/1.5A 输出。通过 UCC28713 的谷底开关功能,这个低成本设计可实现高于 87% 的平均效率,且空载损耗低于 50mW。PSR 功能避免了使用光耦合器和 TL431 的必要,因而可大大简化电路并降低成本。

特性
  • 初级侧调节避免了使用光耦合器和 TL431 的必要。
  • 低成本
  • 平均效率高于 87% 的高效率
  • 小于 50mW 的低待机功耗
输出电压选项 PMP10351.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 18
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU587.PDF (5477 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRB68.PDF (127 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRB69.PDF (82 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB70.PDF (52 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC695.ZIP (171 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB71.PDF (169 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28713具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10351 Test Results 2014年 10月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频