PMP10335

采用 UCC28630 的通用 85-265VAC 输入、12V/75W 额定输出、PSR 反激参考设计设计

PMP10335

设计文件

概述

此设计采用在 CCM 和 DCM 中均能工作的 PSR 控制器 UCC28630。在 UCC28630 的 X 电容放电功能的帮助下,可避免使用安全放电电阻。在 120VAC/60Hz 输入条件下的满载效率为 83.5%,而在 230VAC/50Hz 输入条件下为 86%。

特性
  • 通用交流输入:85VAC-264VAC
  • CCM/DCM PSR 控制器 UCC28630
  • 12V/75W 额定输出
  • 无需额外的安全放电电路
  • 在 120VAC/60Hz 输入条件下的满载效率为 83.5%,而在 230VAC/50Hz 输入条件下为 86%
输出电压选项 PMP10335.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 6.5
Output Power (W) 78
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU716.PDF (864 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCC3A.PDF (147 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCC4.PDF (119 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCC5.PDF (94 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC840.ZIP (206 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCC6.PDF (260 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28630具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10335 Test Results 2015年 1月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频