PMP10222
4x 16W LED 驱动器参考设计
PMP10222
概述
PMP10222 参考设计为 4 种可同步且可调光的独立 LED 驱动器提供了一种解决方案;这些驱动器可将 30V-40V 的输入电压转换为 1A 的输出电流,并提供最大为 16V 的输出电压。
特性
- 已构建完成并通过测试
- 可调光
- 调光时无明显噪声
- 可同步
输出电压选项 | PMP10222.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 30 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 16 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 16 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10222 Test Results | 2015年 11月 24日 |