PMP10215

适用于 D 类放大器的通用输入 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计

PMP10215

设计文件

概述

该电源模块生成为 D 类音频放大器供电的所有电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 的持续功率和 540W 的峰值功率。第一级为功率因数校正升压。反激式转换器在初级侧提供 12V 的电压,在次级侧提供 12V 的电压(电流为 300mA)和 3.3V 的电压(电流为 200mA)。利用硬件开关和远程输入,该转换器可以进入待机模式:在该状态下,会禁用 36V 输出,12V、3.3V“始终开启”。这样,待机功率可降低至 150mW (115Vac) 和 270mW (230Vac)。第二个数字输入可将主要输入电压从 36V 切换至 18V,从而在音频放大器需要的功耗较低时进入低电流消耗模式。

特性
  • 低成本 PFC + 2 开关正向拓扑可提供 200W 平均功率和 540W 峰值功率
  • 恒定开关频率:尤其适合音频应用
  • 简单散热接口:位于板的一侧的两个小型散热器
  • 良好的插头到插头效率:115Vac 下为 84%,230Vac 下为 86%
  • 紧凑型结构:126mm x 145mm,高度为 35mm
输出电压选项 PMP10215.1 PMP10215.2 PMP10215.3 PMP10215.4
Vin (Min) (V) 85 120 10 350
Vin (Max) (V) 264 430 14 430
Vout (Nom) (V) 400 12 3.3 36
Iout (Max) (A) .55 .3 .2 15
Output Power (W) 220 3.6 .66 540
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type AC DC DC DC
Topology Boost- CCM Flyback- DCM Buck- Synchronous Forward- 2 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBS3.PDF (1946 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLM1B.PDF (432 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLM2A.PDF (122 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLM3.PDF (1182 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLM5A.ZIP (1944 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC51.ZIP (391 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLM4.PDF (1158 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA325070W 立体声、140W 单声道、12 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,焊盘朝下

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA3251175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类智能音频放大器

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA3255315W 立体声、600W 单声道、18V 至 53.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP709具有 2°C 和 10°C 迟滞的电阻可编程温度开关

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10215 Test Results 2016年 5月 3日
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019年 6月 28日
更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017年 12月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频