PMP10214

16.8V/18A 4 开关降压-升压参考设计

PMP10214

设计文件

概述

PMP10214 参考设计具有 8V-16V 直流、宽输入电压范围,且浪涌承受能力高达 40V。此设计的拓扑为 4 开关降压-升压拓扑。它最适合对 4s 锂离子启动器电池(4 节)充电。

特性
  • 效率高达 98.5%
  • 具有输入滤波器
  • 对流散热的条件下具有 300W 的全功率
  • 宽输入电压范围 (8V-16V)
  • 可承受高达 40V(浪涌)输入电压
  • 已构建完成并通过测试
输出电压选项 PMP10214.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 16.8
Iout (Max) (A) 18
Output Power (W) 302.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCQ0.PDF (1256 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIM0.PDF (262 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIM1.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIM3.ZIP (839 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBC8.ZIP (140 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIM2.PDF (1797 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10214 Test Results 2016年 12月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频