PMP10200

超宽输入电压范围 PSR 反激转换器参考设计

PMP10200

设计文件

概述

PMP10200 参考设计使用 UCC28700 初级侧调节准谐振反激式控制器,从而利用直流输入产生 28 V 输出。输入电压范围为 25 VDC 至 520 VDC。由于无需使用光耦合器来调节输出电压,因此这是一种低成本解决方案。

特性
  • 准谐振反激式拓扑
  • 超宽输入电压范围
  • 高效率
  • 无需光耦合器
  • 此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
输出电压选项 PMP10200.1
Vin (Min) (V) 25
Vin (Max) (V) 520
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) .715
Output Power (W) 20.02
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAP9.PDF (1241 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRH89A.PDF (115 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH90.PDF (133 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH91.ZIP (326 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10200 Test Results 2015年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频