PMP10081

20W SEPIC 低成本铅酸电池充电器参考设计

PMP10081

设计文件

概述

PMP10081 参考设计显示了铅酸电池充电器的一种简单并且成本低廉的解决方案。输入电压范围为 9V 到 36V,最大输出电压为 13.8V,充电电流高达 1.5A,足以为六节铅酸电池充电。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 器件数少
  • 低成本
  • 简单的解决方案
输出电压选项 PMP10081.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 13.8
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 20.7
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAO5.PDF (1389 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRH53.PDF (144 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH54.PDF (82 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAY8.ZIP (39 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18563Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10081 Test Results 2015年 9月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频