LP87323Q1EVM
LP873222-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块
LP87323Q1EVM
概述
LP87323Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP873222-Q1。
LP873222-Q1 具有两个高性能降压转换器和两个 LDO,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。LP873222-Q1 可以驱动高达 2A + 2A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。该 EVM 可通过 I2C 进行配置并且可进行编程,以仿真任何其他 OTP 配置。
特性
- 软件控制器
- USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4MHz 时钟频率
- 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
- 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本.
- 便捷的测试点,适合所有 I/O
- AE1450-ND Cable
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
LP87323Q1EVM — LP873222-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software
LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 01 二月 2017
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc203 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc203b/snvc203b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC203. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the LP8733xEVM and LP8732xEVM Evaluation Modules (Rev. A) | 2017年 6月 22日 | |||
证书 | LP87323Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |