双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块

(正在供货) LP87321Q1EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LP87321Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87332E-Q1。LP87332E-Q1 具有两个高性能降压转换器和两个 LDO,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。LP87332E-Q1 可以驱动高达 3A+3A 的负载电流,集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。

特性
  • 软件控制器
  • USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4MHz 时钟频率
  • 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
  • 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本.
  • 方便的测试点,适合所有 I/O

包含项目

  • AE1450-ND Cable


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LP87321Q1EVM:
Dual High-Current Buck Converters and Dual Linear Regulator Evaluation Module

$199.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

LP873X3-EVM-GUI:
LP873x3 EVM Software

无此商品 ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1494 2017年 6月 22日 348
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
LP87322E-Q1  适用于 TDA3x 处理器的双路降压转换器和双路线性稳压器  电源管理 
LP87322F-Q1  适用于 TDA3x 处理器的双路降压转换器和双路线性稳压器  电源管理 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs