LMZM23601EVM

LMZM23601 4V 至 36V 输入、1A 电源模块评估板

LMZM23601EVM

立即订购

概述

LMZM23601 器件是一款简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板
空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23601 评估板是经过完全组装和测试的平台,有助于评估 LMZM23601 微型模块可调输出电压版的特性和性能。此 EVM 接受 4V 至 36V 输入电压,并在 1A 的最大负载下提供可选的输出电压(2.5V、3.3V、5.0V、12V 或 15V)。

特性
  • 小尺寸解决方案
  • 易于设计和使用
  • 高效率
  • 强制 PWM 或自动 PFM 操作
  • 开关频率同步
电源模块(集成电感器)
LMZM23601 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZM23601EVM — LMZM23601 4V 至 36V 输入、1A 电源模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018年 3月 27日
证书 LMZM23601EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技术文章 Should you power your industrial sensors with a linear or switching regulator? PDF | HTML 2018年 2月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频