LMZ31707EVM-002
7A SIMPLE SWITCHER 模块评估板
LMZ31707EVM-002
概述
The Texas Instruments LMZ31707EVM-002 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31707 7A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V).
特性
- Jumper selectable output voltage
- Adjustable Soft Start
- Adjustable turn-on UVLO
- Component footprints for user defined programming parts
Power modules (integrated inductor)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LMZ3170x 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |
证书 | LMZ31707EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |