LMX2492 评估模块
(正在供货) LMX2492EVM
主要文档

- LMX2492EVM Instructions User's Guide
(PDF 3318 KB)
2017年 5月 5日 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (2)
描述
LMX2492EVM 用于评估 LMX2492 和 LMX2492-Q1 超低噪声 14 GHz 宽带射频 PLL,此 PLL 可产生斜坡/线性调频,包含 delta-sigma 分数 N PLL、相位检测器、可编程 5V 电荷泵和用于 VCO 的高频分频器。LMX2492 支持广泛灵活的斜坡功能,能够产生 FSK 和 PSK 调制、三角、锯齿和可自定义的斜波序列。此外,该器件还支持精细的 PLL 分辨率以及相位检测器速率高达 200 MHz 的快速斜坡。LMX2492 允许其所有的寄存器通过 3 线接口读回,并且包括数字锁定检测、可编程电荷泵电流以及输出功率。LMX2492 可在 3.3V 单电源下工作。此外,5V 电荷泵免去了使用外部运算放大器的必要,使相位噪声性能得以提高。
特性
- -227 dBc/Hz 标称 PLL 噪声(分数模式)
- 500 MHz 至 14 GHz 宽带 PLL
- 3.15V 至 5.5V 电荷泵 PLL 电压
- 集成式 FMCW 斜坡/线性调频生成功能
- FSK/PSK 调制
- 优异的斜坡线性
- 最大相位检测器频率达 200 MHz
- 用于数字电源的集成 LDO
- 频率/相位调制终端
- 能够在 3.3V 单电源下工作
立即订购
器件型号 | 结帐选项 | 状态 |
LMX2492EVM: |
$299.00(USD)
|
ACTIVE |
TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.
技术文档
用户指南 (1)
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
3318 | 2017年 5月 5日 |
更多文献资料 (1)
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
38 | 2019年 1月 2日 |
相关产品
TI 器件 (3)
器件型号 | 名称 | 产品系列 |
---|---|---|
LMX2491 | 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL | 时钟与计时 |
LMX2492 | LMX2492 高性能 PLL | 时钟与计时 |
LMX2492-Q1 | 具有斜坡生成功能的高性能 PLL | 时钟与计时 |
支持与培训
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。