用于 LMV228 的评估板

(正在供货) LMV228SDEVAL

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

This board can be used to evaluate National Semiconductor's LMV225/LMV228 RF detectors. These logarithmic power detectors are intended for use in CDMA and WCDMA applications. They have a 30 dB dynamic range and an RF frequency range from 450 MHz to 2 GHz. The LMV228 is designed to be used in combination with a directional coupler, while the LMV225 detector is especially suited for power measurements via a high-resistive tap as well as directional coupler. The LMV225/LMV228 have an integrated filter for low-ripple average power detection of CDMA signals. Additional filtering can be applied using a single external capacitor.

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMV228SDEVAL:
Evaluation Board for the LMV228

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 183 2013年 4月 30日 7
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LMV228  采用微型 SMD 封装的射频功率检测器,用于 CDMA 和 WCDMA  混频器和调制器 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs