LMV221 对数功率检测器评估板

(正在供货) LMV221EVAL

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

This evaluation board is designed to aid in the characterization of National Semiconductor`s LMV221 Logarithmic Power Detector. This board simplifies the measurement of the DC output voltage that the LMV221 produces in response to the power level of the RF signal applied to the RF input. Use the evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device testing and characterization.


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMV221EVAL/NOPB:
LMV221 Logarithmic Power Detector Evaluation Board

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 375 2013年 4月 22日 21
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LMV221  用于 CDMA 和 WCDMA 的 50 MHz 至 3.5 GHz 40 dB 对数功率检测器  混频器和调制器 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs