LMR34215FSC5EVM

LMR34215FSC5EVM

LMR34215FSC5EVM

立即订购

概述

The LMR34215FSC5EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMR34215-Q1 wide-input buck regulator. The LMR34215-Q1 is an easy-to-use synchronous step-down DC/DC converter capable of driving up to 1.5 A of load current from an input voltage of up to 42 V. The LMR34215-Q1 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size. The LMR34215FSC5EVM features a LMR34215-Q1 fixed output voltage of 5 V and a switching frequency of 2.1 MHz.

特性
  • Integrated synchronous rectification
  • Tested against CISPR 25 Class 5 standards
  • Small solution size with low BOM count
  • Short minimum on-time
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR34206-Q1 4.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器 LMR34215-Q1 4.2V 至 42V、1.5A 超小型同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR34215FSC5EVM — LMR34215FSC5EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMR34206 and LMR34215 EVM User's Guide 2019年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频