LMP91000EVM

LMP91000 评估模块

LMP91000EVM

立即订购

概述

The Texas Instruments LMP91000EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMP91000 Sensor Analog Front End for Electrochemical sensor. The LMP91000EVM is part of the Sensor AFE evaluation platform.

The SPIO4 communication board is a data capture board, required when the LMP91000 is used in the Sensor AFE evaluation platform (LMP91000EVM) and must be ordered separately.

特性
  • Supports 3-lead electrochemical cells and 2-lead galvanic cell in potentiostat configuration
  • Includes LMP91000 Gas Sensor AFE and ADC161S626 16-bit converter
信号调节器
LMP91000 适用于低功耗电化学电池监测的可配置 AFE 恒电位仪 LMP91002 用于低功耗 H2S 和 CO 遥感应用的可配置 AFE

 

Precision ADCs
ADC161S626 具有全差分输入的 16 位、250kSPS、单通道 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 下载 LMP91000 传感器 AFE 软件,安装、打开该软件并查看传感器支持情况,然后订购适合具体应用的传感器(如果需要)
  2. 订购 LMP91000EVM、SPIO-4 评估模块
  3. 请参阅 LMP91000EVM 用户指南
  4. 利用 E2E 解决任何问题(以 LMP91000 作为器件型号)

立即订购并开发

评估板

LMP91000EVM/NOPB — LMP91000 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMP91000EVM User's Guide (Rev. A) 2012年 6月 22日
证书 LMP91000EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频