LMK00304EVM

LMK00304 评估板

LMK00304EVM

立即订购

概述

Description:

The LMK00304 Evaluation Board allows functional and performance verification of the LMK00304 high-performance 4-output differential clock buffer device.

Features:

  • Low-noise clock fan-out with two banks of two differential outputs each and one LVCMOS output
  • Selectable differential output type (LVPECL, LVDS, HCSL, or Hi-Z), selectable via control pins
  • 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
  • Includes DIP switches to configure control pins
  • 3.3 V core and independent 3.3 V/2.5 V output supplies per output bank using onboard regulator options or direct supply inputs
  • Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors

时钟缓冲器
LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK00304EVM/NOPB — LMK00304 评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMK00304 Evaluation Module User Guide 2012年 3月 6日
证书 LMK00304EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频