LMH2121TMEVAL
LMH2121EVAL 功率检测器射频包迹检测器评估板/模块
LMH2121TMEVAL
概述
功率检测器射频封装检测器评估板/模块
EVM 采用单电源供电,其工作电压范围为 2.6V 至 3.3V,并具备 LMH2121 RF 功率检测功能,检测范围从 -28 dBm 到 +12 dBm。该评估板包括单一的 LMH2121 以及焊接在印刷电路板上的外部部件。外部电源电压和输入信号可用于板载连接器。
特性
- 线性响应
- 40 dB 功率检测范围
- 3.4 mA 极低电源电流
- 165 ns 超短响应时间
- 3.6 V/VRMS 稳定转换增益
- 100 MHz 至 3 GHz 多频带操作
- 超低一致性错误
- 0.5 dB 高温稳定性
- 断电保护功能
- 2.6V 至 3.3V 电源电压范围
- 封装:4-bump 微型 SMD、间距 0.4mm
射频功率检测器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LMH2121TMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |