LMG5200 GaN 功率级评估模块

(正在供货) LMG5200EVM-02

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

80V 10A 功率级 EVM - LMG5200 EVM 板是易于使用且具有外部 PWM 信号的小型功率级。该 EVM 适用于评估众多不同直流-直流转换器拓扑中 LMG5200 功率级的性能。它可用于估测 LMG5200 的性能,以测量效率。该模块能够提供最大 10A 的电流,不过,需要提供适当的热管理(强制通风、以低频率运行等)以确保不超过规定的温度。该 EVM 不适用于瞬态测量,因为该 EVM 是开环板。

特性
  • 输入电压高达 80V
  • 用于评估 LMG5200 性能的简单开环设计
  • 可通过限制宽松的电源在评估板上生成 VCC 电源
  • 用于 PWM 信号的单个板载 PWM 输入(死区时间小于 8ns)
  • 用于测量效率的输入和输出开尔文测试功能


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMG5200EVM-02:
LMG5200 GaN Power Stage Evaluation Module

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1390 2017年 11月 14日 下载最新的英文版本 (Rev.E)
PDF 1183 2018年 10月 29日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1000 2017年 2月 28日 0
设计文件 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 4042 2017年 3月 29日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块  LMG5200POLEVM-10  评估模块和开发板 

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
LMG5200  LMG5200 80V GaN 半桥功率级  氮化镓(GaN) 
LP38690  借助陶瓷输出电容实现稳定的 1A 低压降 CMOS 线性稳压器  电源管理 
SN74LVC2G14  双路施密特触发反向器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC3G14  三路施密特触发器反向器  缓冲器/驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs