LMG3410R070 子卡

(正在供货) LMG3410-HB-EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

This kit does not include the LMG34xx-BB-EVM motherboard. You can design your own motherboard, but if you want to start bench testing immediately, order both items now.

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

LMG34XX-BB-EVM 是易于使用的输出板,可配置 LMG3410-HB-EVM 等任何 LMG34XX 半桥板(作为同步降压转换器)。通过提供功率级、偏置电源和逻辑电路,该 EVM 可用于快速测量 GaN 器件开关。该 EVM 能够在提供充分的热管理(强制通风、低频运行等)的同时提供高达 8A 的输出电流,以确保不超出最大工作温度。该 EVM 不适合于瞬态测量,因为该板是开环板。
仅需要单脉冲宽度调制输入,在板上生成互补脉冲宽度调制信号和相应的死区时间。提供了探测点,以便允许使用具有短接地弹簧的示波器探针测量关键逻辑和功率级波形。

LMG3410-HB-EVM 使用所有必要的辅助外围电路在半桥中配置两个 LMG3410 GaN FET。该 EVM 旨在与更大的系统(如 LMG34XX-BB-EVM 或定制设计的功率级)配合使用。通过在具有便利的连接点的高性能布局上提供 LMG3410,可以快速轻松地实现运行和电路中的测量。

无需电平位移或隔离,因为已经包含所有必要的电路。可以通过两种方法生成辅助偏置,默认使用仅需要单个 5V 输入且可配置为通过 12V 电压以引导模式运行的隔离电源。为散热器组合件提供了露铜焊盘,以允许更高的功率耗散。

特性
  • 输入电压高达 600V
  • 用于评估 LMG3410 性能的简单开环设计
  • 用于 PWM 信号的单个板载 PWM 输入(死区时间为 50ns)
  • 用于使用示波器探针(具有短接地弹簧探针)进行逻辑和功率级测量的便利探测点

包含项目

  • LMG3410-HB-EVM


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMG3410-HB-EVM:
LMG3410R070 Daughter Card

$199.00(USD)


无此商品 ACTIVE

LMG34XX-BB-EVM :
LMG34xx GaN System-level Evaluation Mother Board

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1418 2018年 9月 27日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 3636 2017年 5月 3日 0
选择指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1096 2017年 4月 5日 0
设计文件 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 10151 2017年 4月 10日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
ISO7831  ISO783x 高性能 8000 VPK 增强型三通道数字隔离器  隔离 
LMG3410R070  具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN  氮化镓(GaN) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs