LMG1205HBEVM

LMG1205 GaN 功率级评估模块

LMG1205HBEVM

立即订购

概述

80V 10A 功率级 EVM - LMG1205 半桥 EVM 板是一款具有外部 PWM 信号的小型易用功率级。该 EVM 适用于在许多不同的直流/直流转换器拓扑中评估 LMG1205 的驱动 GaN 半桥的性能。它可用于估算半桥的性能,以测量效率。该模块能够提供的最大电流为 10A。但是,应进行充分的热管理(强制通风、低频运行等)以确保不超出板载组件的最大工作温度规范。由于该 EVM 为开环板,因此不适用于瞬态测量。

特性
  • 可在高达 80V 的输入电压下运行
  • 简单开环设计,可用于评估 LMG1205 的驱动 GaN 半桥的性能
  • 可通过板载线性稳压器生成 VDD 电源
  • 用于 PWM 信号的单个板载 PWM 输入(死区时间小于 8ns)
  • 用于测量效率的输入和输出开尔文测试功能
  • 输出电流感应分流电阻器
半桥驱动器
LMG1205 适用于 GaNFET 和 MOSFET、具有 5V UVLO 的 1.2A/5A 90V 半桥栅极驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP38690 1A、10V 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG1205HBEVM — LMG1205 GaN 功率级评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMG1205HBEVM 2017年 3月 22日
数据表 LMG1205 具有集成自举二极管的 100V、1.2A 至 5A 半桥 GaN 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 20日
证书 LMG1205HBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频