LM97937EVM

LM97937 评估模块

LM97937EVM

立即订购

概述

LM97937EVM 是一个用于评估德州仪器 (TI) 的 LM97937 的评估模块 (EVM)。LM97937 是一款 9 位、370 MSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),配备了具有 JESD204B 接口的缓冲模拟输入以及后端 SNRBoost 和 Bit-Burst 信号处理和输出。该 EVM 具备变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 位于该 EVM 上并可选择性地进行配置,以提供超低抖动的 ADC 器件时钟和 SYSREF,从而实现完整的 JESD204B 子类 1 计时解决方案。

LM97937 和 LMK04828 可通过易于使用的软件 GUI 进行控制,以针对各种使用情况进行快速配置。

LM97937EVM 通过高速 FMC 连接器与 TSW14J56EVM 数据采集硬件直连,并可选择性地连接到 Xilinx 的 KC705 评估平台。使用 TSW14J56EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件进行数据采集和分析支持。

特性
  • 灵活变压器与模拟输入和时钟输入耦合,以支持各种源和频率
  • 易于使用的软件 GUI 支持通过 USB 接口针对各种配置要求对 LM97937 和 LMK04828 进行配置
  • 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
  • 简单连接到 TSW14J56EVM 数据采集卡,或直接连接到基于 FMC 的 Xilinx 开发平台
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM97937EVM — LM97937 双通道 370MSPS 接收器和反馈 IC 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC641 — LM97937EVM Configuration GUI

支持的产品和硬件
下载

SLAC641 LM97937EVM Configuration GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 16 九月 2014
lock LM97937EVM Configuration GUI (zip)  — 174428 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
LM97937EVM LM97937 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac641 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac641a/slac641a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC641. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM97937EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link 2014年 9月 9日
用户指南 ADC16DX370_LM97937EVM Design Package - Board rev A 2014年 3月 14日
用户指南 ADC16DX370_LM97937EVM Design Package 2013年 12月 12日
用户指南 LM97937 User's Guide 2013年 12月 9日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频