围绕 LM95172 高温传感器构建的 LM95172EWGEB 评估板

(正在供货) LM95172EWGEB

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LM95172EWGEB in conjunction with SensorEval software provides a convenient and effective platform for study of functionality of LM95172 Temperature Sensor. While LM95172 is specified over extended temperature range, the LM95172EWGEB evaluation board is not suitable for high temperature operation. Upon request, however, National will provide a supplemental kit that facilitates the high temperature experimentation with LM95172.

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

LM95172EWGEB:
LM95172EWGEB Evaluation Board built around LM95172 high temperature sensor

$200.00(USD)

ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 920 2012年 9月 25日 158
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
用于硬件监控器和数字温度传感器的评估板软件  SENSOREVAL  软件库 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LM95172-Q1  具有 SPI 接口且支持 200°C 温度的汽车级 ±1°C 温度传感器  温度传感器和控制IC 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi