LM94021-2QUICK-CALC

LM94021 和 LM94022 电压至温度传输函数表

LM94021-2QUICK-CALC

下载

下载

计算工具

LM94021-2QUICK-CALC LM94021 和 LM94022 电压至温度传输函数表

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟温度传感器
LM94021 具有多个增益模拟输出选项的 ±1.5°C 温度传感器 LM94021-Q1 具有多个增益模拟输出选项的汽车级 ±1.5°C 温度传感器 LM94022 具有多增益和 AB 类模拟输出的 ±1.5°C 温度传感器 LM94022-Q1 具有多增益和 AB 类模拟输出的汽车级 ±1.5°C 温度传感器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频