LM76003EVM-500K
LM76003 3.5V 至 60V、3.5A 同步降压电压转换器评估模块
LM76003EVM-500K
概述
LM76003EVM-500K 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM76003 同步降压转换器。此 EVM 在 3.5V 至 60V 输入电压范围内运行,并提供 3.3V/3.5A 或 5V/3.5A 的输出。
特性
- 轻负载情况下可实现高效率
- 同步整流
- 内部补偿
- 频率同步
- 自动模式或 FPWM 模式
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V 至 60V、3.5A 同步降压电压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM7600xEVM User’s Guide | 2017年 10月 18日 | |||
数据表 | LM7600x-Q1 3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 11月 26日 | |
数据表 | LM76002/LM76003 3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 11月 26日 | |
证书 | LM76003EVM-500K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |